Una vez más Hilti desarrolla una herramienta que da perfectamente respuesta a las exigencias de los profesionales de la instalación, la construcción y la industria.
La sierra de sable WSR 900-PE es la más cómoda del mercado gracias a su innovador diseño del mango en forma de "D", el exclusivo sistema antivibraciones (¡reducción del 80% de vibraciones!) y el bajo peso de tan sólo 3.26 kg. Junto con estas prestaciones llega el nuevo sistema de engranajes ultra robusto fabricado con metal de carburo, que produce una potencia de hasta 2700 carreras por minuto (32 mm de longitud de carrera), regulable con control electrónico de 6 velocidades y Acción Orbital.

Test de expertos han comprobado que debido a estas características la WRS 900-PE es la sierra de sable que, en el rango de hasta 1200 W, más rápidamente corta tanto madera como metal.
El nuevo adaptador de tubos que se acopla fácil y rápidamente a la sierra de sable WSR 900-PE ofrece un sistema completo junto con las hojas especializadas para tuberías, de forma que el profesional de la instalación puede cortar tubos de hasta 150 mm de diámetro sin esfuerzo y con una gran precisión. Y por supuesto, con 2 Años de Garantía Total Hilti.