Hilti
Hilti América Latina
 


TE 56-ATC: Máxima seguridad y versatilidad


Gracias a la exclusiva tecnología ATC, los profesionales ya pueden disfrutar con el nuevo TE 56-ATC de la máxima productividad y seguridad en la clase de los 6 Kg.

Los nuevos martillos combinados TE 56 y TE 46 están marcando desde su aparición un nuevo estándar en el mercado de martillos de 6 Kg. gracias a su fiabilidad, potencia y comodidad. Ahora, con la incorporación del sistema ATC y la segunda velocidad sin percusión, añadimos la máxima seguridad y versatilidad. Su potente motor de 1.100 W permite la realización de taladros sobre hormigón de entre 12 y 40 mm, el uso de brocas trépano ed hasta 66 mm y de brocas corona de hasta 90 mm de diámetro.

Versatilidad extrema.

El TE 56-ATC no sólo permite taladrar y cincelar con el máximo rendimiento. Además, incorpora la posibilidad de realizar taladros sin percusión. Para tal caso, la herramienta cuenta con una segunda velocidad que permite la utilización de brocas de diamante para taladros en seco.

Todo bajo control.

Hilti incorpora su exclusivo sistema ATC a la gama de los martillos combinados de 6 Kg. Gracias a él, la herramienta es capaz de detener su funcionamiento en una fracción de segundo en caso de que la broca se enganche. Así, el riesgo de accidentes se minimiza, por lo que el operario puede permanecer relajado durante el trabajo.

Así mismo, al isgual que el resto de combinados Hilti, incorpora un interruptor electrónico que permite regular la velocidad de trabajo y mantener así el control sobre la herramienta en todo momento.