Hilti
Hilti América Latina
 


Nuevo Láser de Línea Hilti PML 32


Nivel de burbuja, plomada, bota de marcar: todo en uno.

El láser de línea Hilti PML 32 resuelve diferentes acciones en el ámbito de la nivelación y posición de elementos de construcción. Con el láser de línea PML 32 obtendrá todos los beneficios de varias herramientas en una sola máquina y en un tamaño de bolsillo.

Con esta herramienta se pueden realizar todos los montajes de instalación de una forma más rápida y precisa. El PML 32 incorpora como novedad tecnológica el mayor ángulo de apertura láser del mercado llegando a los 120º. De esta forma se consigue que podamos disponer de una perfecta línea de 10 metros de longitud, estando a tan solo 3 metros de la pared de referencia.

Hasta 120º de ángulo de apertura.

Además, en el láser PML 32 se ha incorporado la posibilidad de bloquear el péndulo de nivelación, para así conseguir una mayor seguridad en el transporte. Y todavía algo más importante, la posibilidad de alinear diferentes puntos en inclinación como por ejemplo en la instalación de tuberías.

Así mismo, el PML 32 se convierte en una herramienta de gran utilidad para los habituales trabajos de replanteo de instalaciones eléctricas, montaje de canaleta eléctrica, bandejas en galerías subterráneas, cableado para instalaciones de telecomunicación, etc.

Para instalaciones eléctricas, de tuberías, de calefacción, pintura y decoración.

El láser de línea PML 32 es una herramienta de gran utilidad para decoración de interiores, instalación de mobiliario, marcado de líneas para pintura en garajes, etc.
Con este nuevo sistema de trabajo usted podrá ahorrar tiempo en su actividad diaria y aumentar la calidad de ejecución de sus trabajos, pues podrá evitar llevar el nivel de agua, la plomada y la bota de marcar, sustituyéndolo todo por la precisión del láser.